Julkaise tuotteesi
HÄSTEVIK PYYHEKUIVAIN 790X500 MM KIIL.RST SÄHKÖ 55W VAKIOLÄMPÖTILA
Nordhem-FI

HÄSTEVIK PYYHEKUIVAIN 790X500 MM KIIL.RST SÄHKÖ 55W VAKIOLÄMPÖTILA

Tyylikkäät ja ajattomat Nordhem-pyyhekuivaimet tuovat toiminnallisuutta ja lämpöä kylpyhuoneeseen. Pyyhekuivaimia on saatavana käyttöveteen tai patteriverkostoon liitettäväksi sekä sähköliitännällä.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteLNHRE0850F
  • TuoteperheTowel warmers
  • TuoteryhmäHästevik
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2014-02-11
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)790
  • Leveys (mm)500
  • Syvyys (mm)120
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Säilytys
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56