Julkaise tuotteesi
Nordpeis Duo 2 DV Stove
Nordpeis Duo 2 DV Stove
    Nordpeis

    Nordpeis Duo 2 DV Stove

    4.7 / 5 tähteä4.7(11 arvostelua)
    An elegant wood burning stove suitable for modern, energy efficient homes. Nordpeis Duo 2 has side windows that give a fantastic view of the flames. The stove has a convenient wood compartment for storing wood in the side. Designed by Ingvild W. Mørk and Karoline Bommen in a sleek and stylish form.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitenordpeis_duo_dv2
    • TuoteperheFireplaces
    • TuoteryhmäDuo DV 2
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-03-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1279
    • Leveys (mm)470
    • Syvyys (mm)365
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Norja
    • Valmistettu:Puola
    • Nettopaino (kg)120
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Tulisijat
    • IFC-luokitusTilalämmitin
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 -kuvausFireplace hearths
    • OmniClass-numero23-19 17 00
    • OmniClass-nimikeFireplaces

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Espanja
    Italia
    Itävalta
    Norja
    Portugali
    Ranska
    Ruotsi
    Saksa
    Suomi