Julkaise tuotteesi
Nordpeis Lisboa Fireplace
Nordpeis Lisboa Fireplace
    Nordpeis

    Nordpeis Lisboa Fireplace

    4.9 / 5 tähteä4.9(8 arvostelua)
    An elegant wood burning fireplace suitable for modern, energy efficient homes. Nordpeis Lisboa is a narrow fireplace that takes very little floor space. Lisboa has an integrated firewall to the rear which allows it to be placed directly against a wall of combustible material. The stove has glass on three sides providing good view of the fire from three sides and a decorative wood compartment.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitenordpeis_lisboa
    • TuoteperheFireplaces
    • TuoteryhmäLisboa
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-03-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1630
    • Leveys (mm)413
    • Syvyys (mm)452
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliBetoni
    • Suunniteltu:Norja
    • Valmistettu:Puola
    • Nettopaino (kg)121
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Tulisijat
    • IFC-luokitusTilalämmitin
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 -kuvausFireplace hearths
    • OmniClass-numero23-19 17 00
    • OmniClass-nimikeFireplaces

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Espanja
    Italia
    Itävalta
    Norja
    Portugali
    Ranska
    Ruotsi
    Saksa
    Suomi