Julkaise tuotteesi
Monaco High fireplace
Monaco High fireplace
    Nordpeis

    Monaco High fireplace

    4.2 / 5 tähteä4.2(15 arvostelua)

    The Nordpeis Monaco High is a large, beautiful fire with angled inserts and hidden air vents in the base, which give a clean appearance. The fire has an exclusive guillotine door and an excellent view of the flames from three sides. The insert for the Monaco is placed high in the surrounding and can be combined with a firewood niche.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitenordpeis_monaco_high_fireplace
    • TuoteperheFire places
    • TuoteryhmäMonaco
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2016-12-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1850
    • Leveys (mm)770
    • Syvyys (mm)508
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliBetoni
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Norja
    • Valmistettu:Puola
    • Nettopaino (kg)388
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Tulisijat
    • IFC-luokitusTilalämmitin
    • OmniClass-numero23-19 17 00
    • OmniClass-nimikeFireplaces

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Espanja
    Italia
    Itävalta
    Norja
    Portugali
    Ranska
    Ruotsi
    Saksa
    Suomi