Julkaise tuotteesi
Docking Zone Shelter
Docking Zone Shelter
Docking Zone Shelter
    NORSUD

    Docking Zone Shelter

    4.8 / 5 tähteä4.8(5 arvostelua)
    This solution has been specially designed to meet the specific requirements of logistics professionals. It limits civil engineering costs, frees up additional storage areas inside buildings and greatly improves insulation during loading and unloading operations. The refuge area dock is made up of a sealing airlock, a 1000 mm telescopic lip leveler and a framework allowing the creation of a quay without civil engineering. It constitutes a buffer zone between the building and the truck, making it possible to save energy and protect the goods from bad weather while ensuring working comfort for your staff.
    Tekniset tiedot
    • Space saving - Modular - ED 6059 compliant Options: - Low galvanized structure - Truck immobilizer system - Possibility of LOA.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitedock-zone-refuge
    • TuoteperheDock equipment, équipements de quai, dock de transbordement
    • TuoteryhmäDock shelters, dock zone refuge
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-04-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)3700
    • Leveys (mm)3400
    • Syvyys (mm)3000
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLastauslaitteet - Telakkasuojat
    • IFC-luokitusObjekti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_80_77_23
    • Uniclass 2015 -kuvausDock shelters
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 13 16.23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLoading Dock Shelters
    • OmniClass-numero23-23 23 21
    • OmniClass-nimikeLoading Dock Shelters
    • CSI UniFormat II -koodiE1030
    • CSI UniFormat II -nimikeVehicular Equipment

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Ranska