Julkaise tuotteesi
LOOP ADDRESSABLE SYSTEM   AM-8200
Arkistoitu

LOOP ADDRESSABLE SYSTEM AM-8200

2-loop loop system with Advanced and CLIP protocol with 7 "color touch display Expandable to 4 loops with LIB-8200 board Each LIB-8200 can handle up to 700 logic addresses associated with individual sensor components and each module with numbering Physics up to159 + 159.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteAM-8200
  • TuoteperheFire Products
  • TuoteryhmäAntincendio
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-06-05
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)431
  • Leveys (mm)445.7
  • Syvyys (mm)111
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs, sherardoitu
  • Toissijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)7
Luokitus
  • BIMobject-luokkaTulituotteet - Palontorjunta
  • IFC-luokitusSähköelementti
  • UNSPSC-nimiFire protection
  • UNSPSC-koodi4619