Julkaise tuotteesi
Archi+ Tadelakt
Novacolor

Archi+ Tadelakt

Archi+ Tadelakt is a mineral plaster coat in powder for interiors. It is made of natural hydraulic lime NHL 3,5 (EN 459-1), aerial lime, specific aggregates and rheological modifiers carefully selected to ensure an excellent workability.

Ota yhteyttä brändiin Novacolor

Tekniset tiedot
  • The particular formulation allows replicating, from an aesthetic point of view, the typical finishes of the Moroccan Tadelakt.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteArchi-tadelakt
  • TuoteperheDecorative products
  • TuoteryhmäConcrete
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-03-08
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMaali
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Paint, Varnishes & Finishes
  • IFC-luokitusKoostumus
  • UNSPSC-nimiFinishing materials and products
  • UNSPSC-koodi301519
  • Uniclass 2015 -koodiSs_40_90_60_20
  • Uniclass 2015 -kuvausDecorative varnish or lacquer systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 94 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDecorative Finishing
  • OmniClass-numero23-15 21 11 13
  • OmniClass-nimikeTextured Paints
  • CSI UniFormat II -koodiC3010
  • CSI UniFormat II -nimikeWall Finishes