Julkaise tuotteesi
Metallo_Fuso
Metallo_Fuso
Metallo_Fuso
Metallo_Fuso
Metallo_Fuso
    Novacolor

    Metallo_Fuso

    Metallo_Fuso is a decorative coating for interior vertical surfaces, made from selected metal alloy powders, bi-component epoxy resin compounds, fillers and special rheological additives to guarantee excellent workability.

    Ota yhteyttä brändiin Novacolor

    Tekniset tiedot
    • The application of Metallo_Fuso allows unique textures to be achieved, originally and exclusively enhancing the surfaces treated, transforming them into real metal. Metallo_Fuso is available in Tin, Copper, Brass, Bronze versions.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteMetallo-fuso
    • TuoteperheDecorative products
    • TuoteryhmäMetallics
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-03-08
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMaali
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Paint, Varnishes & Finishes
    • IFC-luokitusKoostumus
    • UNSPSC-nimiFinishing materials and products
    • UNSPSC-koodi301519
    • Uniclass 2015 -koodiSs_40_90_60_20
    • Uniclass 2015 -kuvausDecorative varnish or lacquer systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 94 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDecorative Finishing
    • OmniClass-numero23-15 21 11 13
    • OmniClass-nimikeTextured Paints
    • CSI UniFormat II -koodiC3010
    • CSI UniFormat II -nimikeWall Finishes