Julkaise tuotteesi
Archi+ Pietra
Novacolor

Archi+ Pietra

Lime-based powder coating for interiors, based on hydraulic lime with stone effect Archi+ Pietra is a mineral plaster coat in powder for interiors. It is made of natural hydraulic lime NHL 3,5 (EN 459-1), aerial lime, specific aggregates and rheological modifiers carefully selected to ensure an excellent orkability.The particular formulation allows the attainment of top quality.

Ota yhteyttä brändiin Novacolor

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteArchi-Pietra
  • TuoteperheDecorative products
  • TuoteryhmäConcrete
  • Julkaisupäivä2021-02-03
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMaali
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Paint, Varnishes & Finishes
  • IFC-luokitusKoostumus
  • UNSPSC-nimiFinishing materials and products
  • UNSPSC-koodi301519
  • Uniclass 2015 -koodiSs_40_90_60_20
  • Uniclass 2015 -kuvausDecorative varnish or lacquer systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 94 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDecorative Finishing
  • OmniClass-numero23-15 21 11 13
  • OmniClass-nimikeTextured Paints
  • CSI UniFormat II -koodiC3010
  • CSI UniFormat II -nimikeWall Finishes