Julkaise tuotteesi
Bloc-porte battant Premio 1
Bloc-porte battant Premio 1
Bloc-porte battant Premio 1
Bloc-porte battant Premio 1
    Novoferm

    Bloc-porte battant Premio 1

    4.2 / 5 tähteä4.2(6 arvostelua)

    One swing panel fire door with 30, 60 or 90 minutes fire protection. The fire resistance is guaranteed by an internal insulation. Door made with rust resistant steel rigidity internal frame, 2 rust resistant steel facings and many additionnal accessories. The door is tested et certificated in a laboratory wich writes the officially record. 3 types of door frames are availables to be installed on concrete wall or lightweight wall (paster partition). Many paint colors are availables to satisfy all styles of buildings or styles and bring an additionnal rust protection. This door can be made without fire protection.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitepremio1
    • Tuoteperhe Industrial doors
    • TuoteryhmäQuick-acting rolling shutters
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-02-21
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliLaasti
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Teollisuusovet