Julkaise tuotteesi
National Guard 424-36" NGP Fluted Commercial Saddle Threshold, Mill Finish, 36" L x 4" W x 1/2" H
National Guard 424-36" NGP Fluted Commercial Saddle Threshold, Mill Finish, 36" L x 4" W x 1/2" H

    National Guard 424-36" NGP Fluted Commercial Saddle Threshold, Mill Finish, 36" L x 4" W x 1/2" H

    NGP extruded aluminum commercial saddle threshold. 424 is UL10C and UL 10B classified for fire doors and ADA compliant.

    • ANSI/BHMA Certified as listed in Products Directory
    • #10 x 1 1/2" FH Zinc Plated Wood Screws Provided
    • Extruded Aluminum

    As Featured On Amazon.com

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteNational-Guard-Products-424-Aluminum-Thresholds-36inches
    • TuoteperheThresholds
    • TuoteryhmäAluminum
    • TyyppiDokumentaatio (ainoastaan tiedot)
    • Julkaisupäivä2019-03-05
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)0.5
    • Leveys (tuumaa)36
    • Syvyys (tuumaa)4
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Ovet
    • OmniClass-numero23-17 19 15 13
    • OmniClass-nimikeThresholds