Julkaise tuotteesi
Raychem ElectroMelt EM2-XR Heating Cable for Surface Snow Melting and Deicing (Europe)
Raychem ElectroMelt EM2-XR Heating Cable for Surface Snow Melting and Deicing (Europe)
    Chemelex

    Raychem ElectroMelt EM2-XR Heating Cable for Surface Snow Melting and Deicing (Europe)

    ElectroMelt Self-Regulating Heating Cable

    Raychem ElectroMelt EM2-XR is a rugged and robust self-regulating heating cable used to prevent snow and ice formation on ramps, loading bays, external stairs and access ways. Power output is 90 W/m at 0 °C.

    Tekniset tiedot
    • Features

      • Simple to design
      • Robust and easy to install: cable is resistant to damage during installation, cut to length
      • Safe and efficient in operation: no overheating, advanced energy saving controls
      • Reliable during long life: 10 year extended product warranty available, maintenance free

      Specifications

      Color: Orange

      Ground Path Type: Braid

      Outer Jacket Material: Modified Polyolefin

      Supply Voltage: 208 - 277 V

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteraychem-em2-xr-eu
    • TuoteperheRaychem Europe
    • TuoteryhmäHeat Tracing - Surface Snow Melting and Deicing
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-12-24
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliModified Polyolefin
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Electric cables
    • ETIM-koodiEC000339
    • ETIM-nimiHeating cable
    • OmniClass-numero23-33 15 15 21
    • OmniClass-nimikePipe Heat Tracing

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka
    Kanada
    Yhdysvallat