Julkaise tuotteesi
Raychem TraceTek TTA-SIM Leak Detection Alarm Panel
Chemelex

Raychem TraceTek TTA-SIM Leak Detection Alarm Panel

TTA-SIM-2 Alarm Module

Raychem TraceTek TTA-SIM-2 is a simplified alarm panel for small area leak detection systems, available in 120 or 230 V. Up to 150 m (500 ft) of sensor cable can be monitored by the unit. It indicates the leak with an LED and audible alarm, and switches a relay to provide local volt free contact closure. The leak location is displayed on a built-in LCD readout. The TTA-SIM can be installed in networks with other Raychem TraceTek controllers, or connected to a host monitoring system.

Tekniset tiedot
  • Features

    • Simple to install and operate
    • Rugged polycarbonate enclosure for tough environments
    • 60 dB audible alarm with silence button
    • LEDs to indicate power, leak, cable trouble and communication status
    • Volt-free contacts for alarm signaling

    Specifications

    Depth (D): 3.94 in

    Display: LCD

    Height (H): 4.72 in

    IP Rating: IP20

    NEMA Rating: 1 Indoor, electrical protection

    Operating Temperature: 32 - 122 °F

    Relay Contacts: SPDT, Form C

    Width (W): 9.45 in

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteraychem-tracetek-TTA-SIM
  • TuoteperheRaychem North America
  • TuoteryhmäLeak Detection Systems
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-07-05
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPolykarbonaatti
  • Toissijainen materiaaliMuu
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Controls
  • ETIM-koodiEC001422
  • ETIM-nimiPLC function/technology module
  • Uniclass 2015 -koodiSs_75_50_28_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWater leak detection and alarm systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 72 83
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLeak Detection Systems
  • OmniClass-numero23-35 25 23
  • OmniClass-nimikeElectrical Control Panels