Julkaise tuotteesi
500 Access Ladder
O'Keeffe's
Arkistoitu

500 Access Ladder

4.7 / 5 tähteä4.7(95 arvostelua)

Standard Duty Channel Rail Fixed Access Ladder. Standard duty ladder that provides low-cost roof or mezzanine access. Lightweight and maintenance-free aluminum construction. 1-1/4″ patented deeply serrated square rungs for maximum grip and foot traction. Non-spark, high strength 6061-T6 alloy rungs and 6063-T5 alloy extrusions. Rungs capable of withstanding 1,500 lb. load. Standard floor mounted bracket included. Options for Off-floor Mounting Bracket with 7” backset also available. Comes with standard mill finish but can be anodized or powder coated to any color or finish specified for additional cost.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite500-access-ladder
  • TuoteperheLadders
  • TuoteryhmäAccess Ladders
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-05-31
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Tikapuut
  • IFC-luokitusRakennuselementti
  • UNSPSC-nimiLadders
  • UNSPSC-koodi30191501
  • Uniclass 2015 -koodiPr_25_30_85_02
  • Uniclass 2015 -kuvausAccess ladders
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi05 51 33.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeVertical Metal Ladders
  • OmniClass-numero23-21 29 19 23 15
  • OmniClass-nimikeLadders
  • CSI UniFormat II -koodiC2010
  • CSI UniFormat II -nimikeStair Construction