Julkaise tuotteesi
531 Cage Ladder
O'Keeffe's

531 Cage Ladder

Standard Cage Ladder
Tekniset tiedot
  • Features and Benefits

    • Provides easy roof and mezzanine access.
    • Recommended for use in high or hazardous locations such as areas in close proximity to the roof edge or high-voltage power lines.
    • Lightweight and maintenance-free aluminum construction.
    • 1-1/4" patented deeply serrated square rungs for maximum grip and foot traction.
    • Non-spark, high strength 6061-T6 alloy rungs and 6063-T5 alloy extrusions.
    • Rungs capable of withstanding 1,500 lb. load.
    • Standard floor mounted bracket included. Options for Off-floor Mounting Bracket with 7” backset also available.
    • Comes with standard mill finish but can be anodized or powder coated to any color or finish specified for an additional cost.

    Typical Uses

    • Access to interior roof or floor hatch
    • Elevator pit and manhole access
    • Door / Wall hatch access
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteladder-cage-531
  • TuoteperheConstruction
  • TuoteryhmäVertical Ladders
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-09-14
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Tikapuut
  • Uniclass 2015 -koodiPr_25_30_85_02
  • Uniclass 2015 -kuvausAccess ladders
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi05 51 33
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Ladders
  • OmniClass-numero23-17 23 15
  • OmniClass-nimikeLadders

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat