Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
okeeffes/products/b9c59fa2-3721-4ca4-9e52-6fd478b32d6f
Koti
Luokat
Rakentaminen
Tikapuut
500 Standard Duty Channel Rail Fixed Access Aluminum Ladder
Saatavana Yhdysvallat
O'Keeffe's
Seuraa
500 Standard Duty Channel Rail Fixed Access Aluminum Ladder
Standard Duty Channel Rail Fixed Access Ladder
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Features and Benefits
Standard duty ladder that provides low-cost roof or mezzanine access.
Lightweight and maintenance-free aluminum construction.
1-1/4" patented deeply serrated square rungs for maximum grip and foot traction.
Non-spark, high strength 6061-T6 alloy rungs and 6063-T5 alloy extrusions.
Rungs capable of withstanding 1,500 lb. load.
Standard floor mounted bracket included. Options for Off-floor Mounting Bracket with 7” backset also available.
Comes with standard mill finish but can be anodized or powder coated to any color or finish specified for additional cost.
Typical Uses
Access to interior roof or floor hatch
Elevator pit and manhole access
Door/wall hatch access
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
ladder-access-500
Tuoteperhe
Construction
Tuoteryhmä
Vertical Ladders
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2026-09-14
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://okeeffes.com/products/500-access-ladder/
Asennusohjeet
https://okeeffes.com/wp-content/uploads/2021/03/LAD500.pdf
Tuotesertifiointi
https://okeeffes.com/wp-content/uploads/2015/09/Okeeffes_Ladder_Specs.pdf
Tekninen kuvaus
https://okeeffes.com/wp-content/uploads/2015/09/Okeeffes_Ladder_Specs.pdf
Liittyviä
Liittyviä
Suunniteltu:
Yhdysvallat
Valmistettu:
Yhdysvallat
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Rakentaminen - Tikapuut
Uniclass 2015 -koodi
Pr_25_30_85_02
Uniclass 2015 -kuvaus
Access ladders
CSI MasterFormat 2014 -koodi
05 51 33
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Metal Ladders
OmniClass-numero
23-17 23 15
OmniClass-nimike
Ladders
Alueellinen saatavuus
Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat
Samankaltaisia tuotteita
O'Keeffe's
501 Heavy Duty Tubular Rail Fixed Access Ladder
Lataa
Precision Ladders, LLC
Heavy Duty Fixed Aluminum Wall Ladders
4.5
(
34
)
Lataa
FAKRO
USA Scissor attic ladders LST | FAKRO
3.5
(
16
)
Lataa
FAKRO
USA Metal folding attic ladders LME | FAKRO
3.3
(
6
)
Lataa
Precision Ladders, LLC
Standard Duty Fixed Aluminum Wall Ladders
4.1
(
7
)
Lataa
FAKRO
Loft ladder LWS Smart | FAKRO
4.9
(
7
)
Lataa