Julkaise tuotteesi
Loft ladder LWS Smart | FAKRO
Loft ladder LWS Smart | FAKRO
Loft ladder LWS Smart | FAKRO
    FAKRO

    Loft ladder LWS Smart | FAKRO

    4.9 / 5 tähteä4.9(7 arvostelua)

    LWS Smart is the basic model of the new generation of FAKRO loft ladders. Innovative solutions used in the new construction ensure high comfort of use and faster and easier installation of loft ladders in the ceiling. The loft ladder features a beige-coloured, heat-insulating hatch, which can, for example, be veneered or painted in any colour and can be easily adapted to the character of the interior.

    Tekniset tiedot
    • Weight limit: 160 kg Loft ladder U-value: U=1.1 W/m²K Insulation thickness: 3 cm Hatch thickness: 3.6 cm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteloft_ladder_lws_smart_2
    • TuoteperheLoft ladders
    • TuoteryhmäWooden loft ladders
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-08-17
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Puola
    • Valmistettu:Puola
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Tikapuut
    • IFC-luokitusPortaat
    • UNSPSC-nimiLadders
    • UNSPSC-koodi30191501
    • Uniclass 2015 -koodiPr_25_30_85_36
    • Uniclass 2015 -kuvausHardwood loft ladders
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi06 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWood Stairs
    • OmniClass-numero23-17 23 17 15
    • OmniClass-nimikeRetractable Stairs
    • CSI UniFormat II -koodiC2010
    • CSI UniFormat II -nimikeStair Construction