Julkaise tuotteesi
504 Tubular Rail Low Parapet Access Ladder with Walk-Through-Rail Extensions
O'Keeffe's

504 Tubular Rail Low Parapet Access Ladder with Walk-Through-Rail Extensions

Tubular Rail Low Parapet Access Ladder with Walk Through Rail Extensions
Tekniset tiedot
  • Features and Benefits

    • Provides easy ladder-to-roof access to a flat or low parapet roof.
    • Lightweight and maintenance-free aluminum construction.
    • 1-1/4" patented deeply serrated square rungs for maximum grip and foot traction.
    • Non-spark, high strength 6061-T6 alloy rungs and 6063-T5 alloy extrusions.
    • Rungs capable of withstanding 1,500 lb. load.
    • Standard floor mounted bracket included. Options for Off-floor Mounting Bracket with 7” backset also available.
    • Comes with standard mill finish but can be anodized or powder coated to any color or finish specified for additional cost.

    Typical Uses

    • Exterior access to docks, decks, platforms and mezzanines with no existing handrails
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteladder-access-504
  • TuoteperheConstruction
  • TuoteryhmäVertical Ladders
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-09-14
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Tikapuut
  • Uniclass 2015 -koodiPr_25_30_85_02
  • Uniclass 2015 -kuvausAccess ladders
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi05 51 33
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Ladders
  • OmniClass-numero23-17 23 15
  • OmniClass-nimikeLadders

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat