Julkaise tuotteesi
533 Cage Ladder with High Parapet Access, Platform and Return
O'Keeffe's

533 Cage Ladder with High Parapet Access, Platform and Return

High Parapet Access with Platform and Return
Tekniset tiedot
  • Features and Benefits

    • Provides easy ladder to roof access over high parapets.
    • Recommended for use in high or hazardous locations such as areas in close proximity to the roof edge or high-voltage power lines.
    • Lightweight and maintenance-free aluminum construction
    • 1-1/4" patented deeply serrated square rungs for maximum grip and foot traction.
    • Non-spark, high strength 6061-T6 alloy rungs and 6063-T5 alloy extrusions.
    • Standard floor mounted bracket included. Options for Off-floor Mounting Bracket with 7” backset also available.
    • Comes with standard mill finish but can be anodized or powder coated to any color or finish specified for an additional cost.

    Typical Uses: Exterior parapet access with platform and return

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteladder-cage-533
  • TuoteperheConstruction
  • TuoteryhmäVertical Ladders
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-09-14
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Tikapuut
  • Uniclass 2015 -koodiPr_25_30_85_02
  • Uniclass 2015 -kuvausAccess ladders
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi05 51 33
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Ladders
  • OmniClass-numero23-17 23 15
  • OmniClass-nimikeLadders

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat