Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
okeeffes/products/657acfdb-f4ae-4aa1-a22a-89ed1759a6dd
Koti
Luokat
Rakentaminen
Tikapuut
533A Cage Ladder with Low Parapet Access, Platform and No Return
Saatavana Yhdysvallat
O'Keeffe's
Seuraa
533A Cage Ladder with Low Parapet Access, Platform and No Return
533A Cage Ladder with Low Parapet Access.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Features and Benefits
Provides easy ladder to roof access to a flat or low parapet roof.
Recommended for use in high or hazardous locations such as areas in close proximity to the roof edge or high-voltage power lines.
Lightweight and maintenance-free aluminum construction.
1-1/4" patented deeply serrated square rungs for maximum grip and foot traction.
Non-spark, high strength 6061-T6 alloy rungs and 6063-T5 alloy extrusions.
Rungs capable of withstanding 1,500 lb. load.
Standard floor mounted bracket included. Options for Off-floor Mounting Bracket with 7” backset also available.
Comes with standard mill finish but can be anodized or powder coated to any color or finish specified for an additional cost.
Typical Uses
Exterior access to docks, decks, platforms and mezzanines with no existing handrails.
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
ladder-cage-533a
Tuoteperhe
Construction
Tuoteryhmä
Vertical Ladders
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2026-09-14
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://okeeffes.com/products/533a-cage-ladder/
Asennusohjeet
https://okeeffes.com/wp-content/uploads/2015/09/533A.pdf
Tuotesertifiointi
https://okeeffes.com/wp-content/uploads/2015/09/Okeeffes_Ladder_Specs14.pdf
Tekninen kuvaus
https://okeeffes.com/wp-content/uploads/2015/09/Okeeffes_Ladder_Specs14.pdf
Liittyviä
Liittyviä
Suunniteltu:
Yhdysvallat
Valmistettu:
Yhdysvallat
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Rakentaminen - Tikapuut
Uniclass 2015 -koodi
Pr_25_30_85_02
Uniclass 2015 -kuvaus
Access ladders
CSI MasterFormat 2014 -koodi
05 51 33
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Metal Ladders
OmniClass-numero
23-17 23 15
OmniClass-nimike
Ladders
Alueellinen saatavuus
Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat
Samankaltaisia tuotteita
O'Keeffe's
500 Standard Duty Channel Rail Fixed Access Aluminum Ladder
Lataa
O'Keeffe's
501 Heavy Duty Tubular Rail Fixed Access Ladder
Lataa
Precision Ladders, LLC
Heavy Duty Fixed Aluminum Wall Ladders
4.5
(
34
)
Lataa
FAKRO
USA Scissor attic ladders LST | FAKRO
3.5
(
16
)
Lataa
FAKRO
USA Metal folding attic ladders LME | FAKRO
3.3
(
6
)
Lataa
Precision Ladders, LLC
Standard Duty Fixed Aluminum Wall Ladders
4.1
(
7
)
Lataa