Julkaise tuotteesi
OKNOPLAST, window WINERGETIC PREMIUM PASSIVE, fixed sash window
OKNOPLAST, window WINERGETIC PREMIUM PASSIVE, fixed sash window
    OKNOPLAST

    OKNOPLAST, window WINERGETIC PREMIUM PASSIVE, fixed sash window

    WINERGETIC PREMIUM PASSIVE

    With additional thermal reinforcement and 3-chamber sealed glazing units, the window conforms to the requirements for passive buildings.

    • 7-chamber sash and frames profiles with a depth of 82 mm.
    • Original OKNOPLAST solution designed for passive houses.
    • SpaceBlock thermal reinforcement – sash reinforcement with a thinkness up to 1.75, insulated with polyurethane foam.
    • Original rounded profile shape from the outside.
    • Highly efficient Warmatec thermal frames.*
    • Quadruple glazing.*
    • Additional gasket in the frame and sash.

    * Non-standard option.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteOKNOPLAST_Winergetic_Premium_Passive_Window_Fixed_Sash
    • TuoteperheWindows (PVC)
    • TuoteryhmäWINERGETIC
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-10-04
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPVC
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Puola
    • Valmistettu:Puola
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaIkkunat - Kiinteät kehykset
    • IFC-luokitusIkkuna
    • UNSPSC-nimiWindows
    • UNSPSC-koodi301716
    • Uniclass 2015 -koodiEF_25_30
    • Uniclass 2015 -kuvausDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWindows
    • OmniClass-numero23-17 13 00
    • OmniClass-nimikeWindows
    • CSI UniFormat II -koodiB2020
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Windows

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Pohjois-Amerikka