Julkaise tuotteesi
OKNOPLAST, window WINERGETIC STANDARD, fixed sash window
OKNOPLAST, window WINERGETIC STANDARD, fixed sash window
    OKNOPLAST

    OKNOPLAST, window WINERGETIC STANDARD, fixed sash window

    WINERGETIC STANDARD

    Classic design and comfort of use. Reduced heating costs due to low heat loss.

    • 7-chamber frame and sash profiles with an installation depth of 82 mm.
    • Classic, simple profile shape.
    • Advanced thermal insulation parameters.
    • Modern glazing packages made of 3mm thick glass.
    • Increased noise protection.
    • Additional gasket in the frame and sash.
    • Highly efficient Warmatec thermal frames.*
    • The external aluminium cover completely covers the profile of the sash and frame, giving it an industrial look. Possible to paint overlays in a wide range of RAL colours.*

    * Non-standard option.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteOKNOPLAST_Winergetic_Standard_Window_Fixed_Sash
    • TuoteperheWindows (PVC)
    • TuoteryhmäWINERGETIC
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-10-04
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPVC
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Puola
    • Valmistettu:Puola
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaIkkunat - Kiinteät kehykset
    • IFC-luokitusIkkuna
    • UNSPSC-nimiWindows
    • UNSPSC-koodi301716
    • Uniclass 2015 -koodiEF_25_30
    • Uniclass 2015 -kuvausDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWindows
    • OmniClass-numero23-17 13 00
    • OmniClass-nimikeWindows
    • CSI UniFormat II -koodiB2020
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Windows

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Pohjois-Amerikka