Julkaise tuotteesi
OKNOPLAST, patio door HST MOTION S, opening schema C
OKNOPLAST, patio door HST MOTION S, opening schema C
    OKNOPLAST

    OKNOPLAST, patio door HST MOTION S, opening schema C

    HST MOTION S.
    made for lightness

    Spectacularly large glazing fixed in an exceptionally visually light profile. Discover terrace doors that will provide you with spaciousness and freedom.

    Tekniset tiedot
      • Lift-and-slide technology ensures stability and smooth operation of the system.
      • Narrower profiles mean more light in the room.*
      • Frame profile with a build depth of 194 mm, 5-chamber sash profile with a build depth of 82 mm.
      • ECO PASS threshold eliminates the communication barrier and maintains excellent thermal insulation.
      • Micro-ventilation achieved through a dedicated latch provides optimal air circulation.
      • New steel reinforcements ensure excellent stability and durability of the system.
      • Possibility to use burglary-resistant fittings in RC2 class.

      *Compared to HST PREMIUM terrace windows.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteoknoplast-patio-door-hst-motion-s-opening-schema-c
    • TuoteperheWindows (PVC)
    • TuoteryhmäHST MOTION S
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2026-01-21
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPVC
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Puola
    • Valmistettu:Puola
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaIkkunat - Avaaminen liu'uttamalla
    • IFC-luokitusIkkuna
    • Uniclass 2015 -koodiEF_25_30
    • Uniclass 2015 -kuvausDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWindows
    • OmniClass-numero23-17 13 00
    • OmniClass-nimikeWindows

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Pohjois-Amerikka