Julkaise tuotteesi
OKNOPLAST, patio door HST MOTION S, opening schema K
OKNOPLAST

OKNOPLAST, patio door HST MOTION S, opening schema K

HST MOTION S.
made for lightness

Spectacularly large glazing fixed in an exceptionally visually light profile. Discover terrace doors that will provide you with spaciousness and freedom.

Tekniset tiedot
    • Lift-and-slide technology ensures stability and smooth operation of the system.
    • Narrower profiles mean more light in the room.*
    • Frame profile with a build depth of 194 mm, 5-chamber sash profile with a build depth of 82 mm.
    • ECO PASS threshold eliminates the communication barrier and maintains excellent thermal insulation.
    • Micro-ventilation achieved through a dedicated latch provides optimal air circulation.
    • New steel reinforcements ensure excellent stability and durability of the system.
    • Possibility to use burglary-resistant fittings in RC2 class.

    *Compared to HST PREMIUM terrace windows.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteoknoplast-patio-door-hst-motion-s-opening-schema-k
  • TuoteperheWindows (PVC)
  • TuoteryhmäHST MOTION S
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2026-01-21
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPVC
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Puola
  • Valmistettu:Puola
Luokitus
  • BIMobject-luokkaIkkunat - Avaaminen liu'uttamalla
  • IFC-luokitusIkkuna
  • Uniclass 2015 -koodiEF_25_30
  • Uniclass 2015 -kuvausDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWindows
  • OmniClass-numero23-17 13 00
  • OmniClass-nimikeWindows

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Pohjois-Amerikka