Julkaise tuotteesi
Public Inverted Roof Type Car  System Solution
Public Inverted Roof Type Car  System Solution
Public Inverted Roof Type Car  System Solution
    Optigrün

    Public Inverted Roof Type Car System Solution

    CHARACTERISTICS

    • Areas accessible to pedestrians.
    • Areas accessible to cars.
    • Combinable with green roofing.
    • Low construction height and roof load.
    • Suitableonly with Drainage Board FKD 25 plus or FKD 60
    Tekniset tiedot
    • TECHNICAL DATA

      Weight: starting at 600 kg/m² or 6.0 KN/m²

      Layer height: starting at 290 mm

      Roof pitch*: 1-5° (2-9 %)

      Load class: 2 (max. up to 25 KN/ m² and 2.5 t vehicle weight)

      * Roofs without roof pitch do not conform with the FLL recommendations and therefore should not be planned without consulting with the Optigreen technical department.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitePublic_Inverted_Roof_Type_Car
    • TuoteperheOptigrün Roof System Solution
    • TuoteryhmäPublic Roof
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-09-07
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)290
    • Leveys (mm)1000
    • Syvyys (mm)1000
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuu
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Katto
    • IFC-luokitusKatto
    • UNSPSC-nimiRoofing materials
    • UNSPSC-koodi301515
    • Uniclass 2015 -koodiEF_30_10
    • Uniclass 2015 -kuvausRoofs
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 33 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeNatural Roof Coverings
    • OmniClass-numero23-13 39 00
    • OmniClass-nimikeRoof Coverings, Claddings, Linings
    • CSI UniFormat II -koodiB1020
    • CSI UniFormat II -nimikeRoof Construction