Julkaise tuotteesi
Novaluna S LED
OSRAM_FR

Novaluna S LED

Luminaire individuel Novaluna® S LED pour un montage en suspension | avec ELDACON®, distribution directe / indirecte, BAP 65 (L≤ 1 500 cd/m²) | avec un ballast électronique DALI | boîtier en profilé d'aluminium, brossé et anodisé.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite5MC254DL3HS2
  • TuoteperheLuminaires d'intérieur à LED
  • TuoteryhmäSuspensions
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2014-05-22
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)33
  • Leveys (mm)1199
  • Syvyys (mm)365
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
  • IFC-luokitusLamppu
  • UNSPSC-nimiLamps and lightbulbs
  • UNSPSC-koodi391016