Julkaise tuotteesi
Boxfan BFC EC
Östberg

Boxfan BFC EC

  • Duct fan with circular connections.
  • High capacity and very good efficiency.
  • Impeller with backward curved blades.
  • The external rotor motor has maintenance-free sealed ball-bearings and is very energy efficient.
  • Speed controlling can be done with the built-in potentiometer, 0-10 V alt. external control.
  • Integrated motor protection.
  • Junction box has enclosure class IP 54.
  • Fan housing is manufactured from galvanized sheet steel.
  • Duct connections are equipped with rubber seals.
  • The fan is intended to be installed in a duct system.
  • A duct connected fan can be installed outside or in damp environments.
  • Easy installation in any position.
    Tekniset tiedot
    • Please visit our website for more detailed specifications. See link below.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitebfc-ec
    • TuoteperheDuct fan with circular connection
    • TuoteryhmäNon insulated
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-03-01
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetallilevy
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Mekaaninen ilmanvaihto
    • IFC-luokitusPuhallin
    • ETIM-koodiEC011013
    • ETIM-nimiDuct fan