Julkaise tuotteesi
COX 2 Thermostatic shower column
COX 2 Thermostatic shower column
    Paini

    COX 2 Thermostatic shower column

    4.3 / 5 tähteä4.3(12 arvostelua)
    COX 2 Thermostatic shower column Thermostatic mixer 38° safety button Integrated diverter Adjustable shower holder
    Tekniset tiedot
    • 38° safety button Integrated diverter Brass tube Adjustable shower holder Adjustable shower head PVC Starflex with double swivel nut, length 175 cm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite78CR689THAE27P1_COX-2-Thermostatic-shower-column
    • TuoteperheCOX2
    • TuoteryhmäShower column
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2016-10-05
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1200
    • Leveys (mm)253
    • Syvyys (mm)534
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Toissijainen materiaaliABS
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)5.2
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815