Julkaise tuotteesi
Hinge door cabinet PRISMA 2
Hinge door cabinet PRISMA 2
Hinge door cabinet PRISMA 2
Hinge door cabinet PRISMA 2
Hinge door cabinet PRISMA 2
Hinge door cabinet PRISMA 2
Hinge door cabinet PRISMA 2

    Hinge door cabinet PRISMA 2

    Order in all dimensions!

    Whether double doors, glass hinge doors, wide drawers or horizontal roll-front cabinet, with the PRISMA 2 cabinets you both establish elegant order and maximize the use of your office space! By a variety of combinations PRISMA 2 provides the largest possible amount of flexible and personalized storage space. Feel free to design your workplace according to individual requests, and always have PRISMA 2 within perfect reach.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitecabinet_DT_P2
    • Tuoteperheoffice furniture
    • Tuoteryhmäcabinet
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-04-30
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1909
    • Leveys (mm)800
    • Syvyys (mm)441
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
    • IFC-luokitusKaluste
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_57
    • Uniclass 2015 -kuvausOffice storage units
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeOffice Furniture
    • OmniClass-numero23-21 13 00
    • OmniClass-nimikeRetail and Office Equipment and Furnishings