Julkaise tuotteesi
Wood floor Flamed beech Cuivre, Diva
Panaget

Wood floor Flamed beech Cuivre, Diva

Beech is the second most frequent hardwood in our forests. Its flamed appearance, characterised by brown lines at the heart of the trunk, produces wood floor planks with very contrasting shades. Combined with an oiled “Cuivre” finish, this dark wood floor gains elegance and bringsa chic and felted atmosphere to your living room.
Tekniset tiedot
    • Flamed beech Cuivre, Diva 139/14 Click - Core HDF
      Item number: 1019714
      Random lengths: 495 to 1992 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteflamed-beech-cuivre-diva
  • TuoteperheDiva
  • TuoteryhmäElegant Browns
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2023-01-12
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)14
  • Leveys (mm)139
  • Syvyys (mm)495
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
  • Nettopaino (kg)11.6
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Puulattia
  • IFC-luokitusFloor