Julkaise tuotteesi
Wood floor Flamed beech Satin, Diva
Panaget

Wood floor Flamed beech Satin, Diva

Why not let yourself be tempted by a French beech wood floor? This new species is available with an unbrushed “Satin” lacquer that offers soft natural reflections. Be it in a converted loft or in an office, we play the boldness and modernity card with a wood that lives up to its contrasts and its authentic character.
Tekniset tiedot
    • Flamed beech Satin, Diva 139/14 Click - Core HDF
      Item number: 1019711
      Random lengths: 495 to 1992 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteflamed-beech-satin-diva
  • TuoteperheDiva
  • TuoteryhmäTimeless Natural Hues
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2023-01-12
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)14
  • Leveys (mm)139
  • Syvyys (mm)495
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
  • Nettopaino (kg)11.6
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Puulattia
  • IFC-luokitusFloor