Julkaise tuotteesi
Wood floor French oak Authentic Argile, Diva
Panaget

Wood floor French oak Authentic Argile, Diva

After Diva 184, you can now count on Diva 223: the wood floor for those who like to think big! This dark wood floor distinguishes itself with new 223 mm wide planks, highlighted by a “Clay” matt lacquer inspired by floors of yesteryear. Their combination gives the room an unparalleled warmth and a feeling of sereni
Tekniset tiedot
    • French oak Authentic Argile, Diva 223/15 Tongue&Groove - Core plywood
      Item number: 1017303
      Random lengths: 700 to 2000 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteoak-authentic-argile-diva
  • TuoteperheDiva
  • TuoteryhmäElegant Browns
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2021-07-19
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)15
  • Leveys (mm)223
  • Syvyys (mm)700
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
  • Nettopaino (kg)10.9
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Puulattia
  • IFC-luokitusFloor