Julkaise tuotteesi
Wood floor French oak Authentic Bois naturel oil, Diva
Panaget

Wood floor French oak Authentic Bois naturel oil, Diva

Bois naturel Oil is a variant of the best-selling Bois Flotté, reworked, as its name suggests, in an oiled finish, giving this floating flooring a rougher, more authentic effect. Its promise? Better micro-scratch repairability, caused by sand for example. Good news for seaside holiday lovers.
Tekniset tiedot
    • French oak Authentic Bois naturel oil, Diva 184/12 Clic - Core HDF
      Item number: 1021213
      Random lengths: 495 to 1992 mm



    Technical sheets available on Panaget's website

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteoak-authentic-bois-naturel-oil-diva
  • TuoteperheDiva
  • TuoteryhmäTimeless Natural Hues
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2023-01-12
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)12
  • Leveys (mm)184
  • Syvyys (mm)495
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
  • Nettopaino (kg)9.9
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Puulattia
  • IFC-luokitusFloor