Julkaise tuotteesi
Wood floor French oak Authentic Natural oil, Sonate
Panaget

Wood floor French oak Authentic Natural oil, Sonate

A pure wood feel, with a natural, delicate oil finish that brings life to this solid oak floor and its natural imperfections, while a violet counterpane contributes a touch of style and glamour to this bedroom.
Tekniset tiedot
    • French oak Authentic Natural oil, Sonate 90 - Solid
      Item number: 1000026
      Random lengths: 400 to 1300 mm
    • French oak Authentic Natural oil, Sonate 140 - Solid
      Item number: 1000033
      Random lengths: 400 to 1300 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteoak-authentic-natural-oil-sonate
  • TuoteperheSonate
  • TuoteryhmäTimeless Natural Hues
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2021-10-18
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)14
  • Leveys (mm)90
  • Syvyys (mm)400
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
  • Nettopaino (kg)10.7
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Puulattia
  • IFC-luokitusFloor