Julkaise tuotteesi
Wood floor French oak Authentic Topaze, Sonate
Wood floor French oak Authentic Topaze, Sonate
    Panaget

    Wood floor French oak Authentic Topaze, Sonate

    Matt lacquer provides the perfect protection for this solid French oak flooring. An amaranth-red wall is combined with other warm colours, like the maroon cushions and lampshade, to create a truly beautiful decorative effect. Classic or contemporary, make this characterful flooring your signature style.
    Tekniset tiedot
      • French oak Authentic Topaze, Sonate 90 - Solid
        Item number: 1000028
        Random lengths: 400 to 1300 mm
      • French oak Authentic Topaze, Sonate 139 - Solid
        Item number: 1000034
        Random lengths: 400 to 1300 mm

      Technical sheets available on Panaget's website

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteoak-authentic-topaze-sonate
    • TuoteperheSonate
    • TuoteryhmäTimeless Natural Hues
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2021-10-18
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)14
    • Leveys (mm)90
    • Syvyys (mm)400
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)10.7
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Puulattia
    • IFC-luokitusFloor