Julkaise tuotteesi
Wood floor French oak Classic/Authentic Habano, Herringbone
Panaget

Wood floor French oak Classic/Authentic Habano, Herringbone

Luxurious, calm and total relaxation: so sensual you’ll want to walk on it barefoot. This French oak flooring complements any interior, whether classic or thoroughly contemporary. The Havanacolour imparts warmth, while the modern herringbone pattern creates texture.
Tekniset tiedot
    • French oak Classic/Authentic Habano, Herringbone 90 - Core HDF
      Item number: 1016742
      Length: 590 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteoak-classic-authentic-habano-herringbone
  • TuoteperheHerringbone
  • TuoteryhmäElegant Browns
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2021-09-07
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)12
  • Leveys (mm)90
  • Syvyys (mm)590
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
  • Nettopaino (kg)9.9
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Puulattia
  • IFC-luokitusFloor