Julkaise tuotteesi
Wood floor French oak Classic/Authentic Tufeau, Herringbone
Panaget

Wood floor French oak Classic/Authentic Tufeau, Herringbone

With its chalk oiled finish, this enginereed wood floor reveals the true authentic spirit of oak. The 90 cm wide planks help you create a specific graphic design according to the chosen installation: straight strip or herringbone, in brick effect or ladder patterns. The floor thus comes to life with great elegance, be it in your office or in your games room.
Tekniset tiedot
    • French oak Classic/Authentic Tufeau, Herringbone 90 - Core HDF
      Item number: 1016743
      Length: 590 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteoak-classic-authentic-tufeau-herringbone
  • TuoteperheHerringbone
  • TuoteryhmäDaylight Whites
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2021-09-07
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)12
  • Leveys (mm)90
  • Syvyys (mm)590
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
  • Nettopaino (kg)9.9
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Puulattia
  • IFC-luokitusFloor