Julkaise tuotteesi
Wood floor French oak Classic Topaze, Sonate
Panaget

Wood floor French oak Classic Topaze, Sonate

140 mm planks, 4 chamfers, a “Topaze” lacquered finish on light wood. This solid wood floor is an essential part of our collection. Its 140 mm planks make it modern and elegant. It will perfectly furnish a spacious and bright living room, in the true sense of the word. Play it with a minimalist interior design.
Tekniset tiedot
    • French oak Authentic Topaze, Sonate 140 - Solid
      Item number: 1000034
      Random lengths: 400 to 1300 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteoak-classic-topaze-sonate
  • TuoteperheSonate
  • TuoteryhmäTimeless Natural Hues
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2021-10-18
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)14
  • Leveys (mm)140
  • Syvyys (mm)400
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
  • Nettopaino (kg)10.7
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Puulattia
  • IFC-luokitusFloor