Julkaise tuotteesi
Wood floor French oak Tradition Café crème, Alto
Panaget

Wood floor French oak Tradition Café crème, Alto

Be bold and choose the elegance of a shade inspired by the low soiling colour of latte coffee to create a sublimed space. From the Subtle Greys range, this engineered oak flooring gives your room character, allowing all the specificities of wood, without limits.
Tekniset tiedot
    • French oak Tradition Café crème, Alto 139*1210 - Core HDF
      Item number: 1020643
      Length: 1210 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteoak-tradition-cafe-creme-alto
  • TuoteperheAlto
  • TuoteryhmäSubtle Greys
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2023-01-12
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)12
  • Leveys (mm)139
  • Syvyys (mm)1210
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
  • Nettopaino (kg)9.9
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Puulattia
  • IFC-luokitusFloor