Julkaise tuotteesi
Wood floor French oak Zenitude Linen, Diva
Wood floor French oak Zenitude Linen, Diva
    Panaget

    Wood floor French oak Zenitude Linen, Diva

    The best thing about pale floors is that they let you experiment with colour schemes, and are suitable for a wide range of uses. This French oak flooring, with its faint sheen of white, adds luminosity to an interior. For extra warmth, combine it with vivid, brightly coloured walls or ornaments.
    Tekniset tiedot
      • French oak Zenitude Linen, Diva 139/12 Clic - Core HDF
        Item number: 1007649
        Random lengths: 495 to 1992 mm
      • French oak Zenitude Linen, Diva 184/12 Clic - Core HDF
        Item number: 1007320
        Random lengths: 495 to 1992 mm
      • French oak Zenitude Linen, Diva 184/14 Tongue&Groove - Core plywood
        Item number: 1007314
        Random lengths: 500 to 2000 mm

      Technical sheets available on Panaget's website

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteoak-zenitude-linen-diva
    • TuoteperheDiva
    • TuoteryhmäDaylight Whites
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2021-07-19
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)12
    • Leveys (mm)139
    • Syvyys (mm)495
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)9.9
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Puulattia
    • IFC-luokitusFloor