Julkaise tuotteesi
Wood floor French oak Zenitude Linen, Sonate
Panaget

Wood floor French oak Zenitude Linen, Sonate

Our Linen finish lets the solid oak tell its own story. Rather than hiding the knots, cracks and nuances of colour, it brings them to the fore. Be as bold as you like: whatever your chosen style and colour scheme, this white flooring provides a beautiful backdrop.
Tekniset tiedot
    • French oak Zenitude Linen, Sonate 140 - Solid
      Item number: 1007268
      Random lengths: 400 to 1300 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteoak-zenitude-linen-sonate
  • TuoteperheSonate
  • TuoteryhmäDaylight Whites
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2021-10-18
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)14
  • Leveys (mm)140
  • Syvyys (mm)400
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
  • Nettopaino (kg)10.7
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Puulattia
  • IFC-luokitusFloor