Julkaise tuotteesi
Wood floor French oak Zenitude-Origine Flanelle, Herringbone
Wood floor French oak Zenitude-Origine Flanelle, Herringbone
    Panaget

    Wood floor French oak Zenitude-Origine Flanelle, Herringbone

    Flanelle promises a lot, and it delivers. It softens the passage of time with a beautiful greyish-brown tint, and is particularly effective in simple, graphic interiors. The kitchen is often the room that everyone gravitates towards, and this one is the perfect place to share recipes and stories with family and friends.
    Tekniset tiedot
      • French oak Zenitude-Origine Flanelle, Herringbone 139/14 Tongue&Groove - Core plywood
        Item number: 1007655
        Lengths: 800 mm

      Technical sheets available on Panaget's website

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteoak-zenitude-origine-flanelle-herringbone
    • TuoteperheHerringbone
    • TuoteryhmäSubtle Greys
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2023-01-27
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)14
    • Leveys (mm)139
    • Syvyys (mm)800
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)7.4
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Puulattia
    • IFC-luokitusFloor