Julkaise tuotteesi
Wood floor French oak Zenitude-Origine Sable, Diva
Wood floor French oak Zenitude-Origine Sable, Diva
    Panaget

    Wood floor French oak Zenitude-Origine Sable, Diva

    Origine panels offer distinctive, time-worn features. Available in extra-wide 184-mm panels and with the option of a new, they create an exceptional oak engineered floor.
    Tekniset tiedot
      • French oak Zenitude-Origine Sable, Diva 139/14 Tongue&Groove - Core plywood
        Item number: 1016522
        Random lengths: 500 to 2000 mm
      • French oak Zenitude-Origine Sable, Diva 184/14 Tongue&Groove - Core plywood
        Item number: 1016535
        Random lengths: 500 to 2000 mm

      Technical sheets available on Panaget's website

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteoak-zenitude-origine-sable-diva
    • TuoteperheDiva
    • TuoteryhmäTimeless Natural Hues
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2023-01-26
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)12
    • Leveys (mm)139
    • Syvyys (mm)500
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)7.4
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Puulattia
    • IFC-luokitusFloor