Julkaise tuotteesi
Wood floor French oak Zenitude-Origine Tufeau, Herringbone
Panaget

Wood floor French oak Zenitude-Origine Tufeau, Herringbone

French oak flooring that’s full of character. This flooring actually flaunts its imperfections, giving it added charm, while the combination of a soft finish and hard oak proves that opposites attract. Aged chamfering gives your interior a luxurious but lived-in look, whether it’s gilded baroque or sixties pop.
Tekniset tiedot
    • French oak Zenitude-Origine Tufeau, Herringbone 139/14 Tongue&Groove - Core plywood
      Item number: 1007658
      Lengths: 800 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteoak-zenitude-origine-tufeau-herringbone
  • TuoteperheHerringbone
  • TuoteryhmäDaylight Whites
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2023-01-27
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)14
  • Leveys (mm)139
  • Syvyys (mm)800
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
  • Nettopaino (kg)7.4
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Puulattia
  • IFC-luokitusFloor