Julkaise tuotteesi
Wood floor French oak Zenitude-Salvagio Natural oil, Diva
Wood floor French oak Zenitude-Salvagio Natural oil, Diva
    Panaget

    Wood floor French oak Zenitude-Salvagio Natural oil, Diva

    This French oak flooring is a journey through time, evoking the stately residences of yesteryear with its knots, cracks and discolorations. It’s honest and open about its imperfections – but make no mistake, it can transform a modern interior into a thing of beauty, as this bedroom shows. True authenticity is timeless.
    Tekniset tiedot
      • French oak Zenitude-Salvagio Natural oil, Diva 139/14 Tongue&Groove - Core plywood
        Item number: 1014172
        Random lengths: 500 to 2000 mm



      Technical sheets available on Panaget's website

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteoak-zenitude-salvagio-natural-oil-diva
    • TuoteperheDiva
    • TuoteryhmäTimeless Natural Hues
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2023-01-27
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)14
    • Leveys (mm)139
    • Syvyys (mm)500
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)7.4
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Puulattia
    • IFC-luokitusFloor