Julkaise tuotteesi
Wood floor French oak Zenitude Topaze, Diva
Panaget

Wood floor French oak Zenitude Topaze, Diva

This beautiful French wood floor is 100% oak, with a Topaze finish from the Timeless Natural Hues range. Measuring 139mm wide, the planks are distinguished by the thickness of the top layer, 2.5 or 3.4mm, depending on the amount of traffic in the room. One sure thing: your floors deserve the best.
Tekniset tiedot
    • French oak Zenitude Topaze, Diva 139/12 Click - Core plywood
      Item number: 1021967
      Random lengths: 495 to 1992 mm
    • French oak Zenitude Topaze, Diva 139/14 Click - Core plywood
      Item number: 1021968
      Random lengths: 495 to 1992 mm
    • French oak Zenitude Topaze, Diva 184/12 Click - Core plywood
      Item number: 1021964
      Random lengths: 495 to 1992 mm
    • French oak Zenitude Topaze, Diva 184/14 Tongue&Groove - Core plywood
      Item number: 1021965
      Random lengths: 500 to 2000 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteoak-zenitude-topaze-diva
  • TuoteperheDiva
  • TuoteryhmäTimeless Natural Hues
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2024-02-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)12
  • Leveys (mm)139
  • Syvyys (mm)495
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
  • Nettopaino (kg)9.9
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Puulattia
  • IFC-luokitusFloor