Julkaise tuotteesi
Wood floor Walnut Satin, Herringbone
Panaget

Wood floor Walnut Satin, Herringbone

Attention all creatives and lovers of wood flooring: Panaget's Herringbone 139 strips are now available in a new 'Noyer' finish. Made from solid, this floor is characterized by its four bevelled edges that elongate each strip.
Tekniset tiedot
    • Walnut Satin, Herringbone 139 - Core plywood
      Item number: 1019564
      Lengths: 800 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitewalnut-satin-herringbone
  • TuoteperheHerringbone
  • TuoteryhmäElegant Browns
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2023-01-12
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)13
  • Leveys (mm)139
  • Syvyys (mm)800
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
  • Nettopaino (kg)7.4
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Puulattia
  • IFC-luokitusFloor