Julkaise tuotteesi
WhisperCeiling® DC Fan with SmartFlow™, 50-80-110 CFM

WhisperCeiling® DC Fan with SmartFlow™, 50-80-110 CFM

WhisperCeiling® DC Precision Spot Ventilation Fan with built-in Pick-A-Flow® speed selector switch allows you to select your required airflow (50-80-110 CFM). It features a ECM Motor with SmartFlow™ technology and a Flex-Z Fast® installation bracket. This fan is perfect for bathroom ventilation. It can be used to comply with the latest codes and standards.

Tekniset tiedot
  • Key Features

    • Revolutionary ECM motor with SmartFlow™ technology for optimum CFM output
    • Pick-A-Flow® Speed Selector – one fan, you choose the CFM (50, 80, 110 CFM models)
    • Flex-Z Fast bracket provides flexible, fast & trouble-free installation, even from below the ceiling
    • Elegant grille design compliments the aesthetics of any bathroom
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitewhisperceiling-dc-fan-with-smartflow-5080110-cfm
  • TuoteperheVentilation
  • TuoteryhmäFans
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-11-21
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Mekaaninen ilmanvaihto
  • ETIM-koodiEC000532
  • ETIM-nimiFan
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_67_29
  • Uniclass 2015 -kuvausFans
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 30 34
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Ceiling Fans
  • OmniClass-numero23-33 31 19
  • OmniClass-nimikeFans

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka