Julkaise tuotteesi
4 x 4 & 6 x 4 FiberRunner Brackets - FR6TB12
Panduit

4 x 4 & 6 x 4 FiberRunner Brackets - FR6TB12

Used to support the 6x4 and 4x4 systems by spanning two threaded rod drops. Can be installed from above or below. Bracket is secured to each threaded rod with two nuts. The pre-assembled slide clamp enables fast assembly to channel. Use 7/16in nut driver on slide clamps, For 1/2in threaded rod.

    Tekniset tiedot
    • Specifications
      Material - Steel
      Color - Black
      Overall Length (In.) - 13.78
      Overall Length (mm) - 350
      Overall Width (In.) - 1.94
      Overall Width (mm) - 49.3
      Overall Height (In.) - 0.62
      Overall Height (mm) - 15.7
      Compatible Threaded Rod Size (In.) - 1/2"
      For Threaded Rod Size - 1/2"
      Series Type - 4 x 4 and 6 x 4
      Overall Depth (mm) - 350.0
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite4x4-6x4-FiberRunner-Brackets-FR6TB12
    • TuoteperheElectrical
    • TuoteryhmäCable Trays and Horizontal Racks
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2011-02-07
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Jakelu
    • Uniclass 2015 -koodiPr_65_70_11_17
    • Uniclass 2015 -kuvausCable trays
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi27 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCable Trays for Communications Systems
    • OmniClass-numero23-37 11 13
    • OmniClass-nimikeCommunication Cable Trays
    • CSI UniFormat II -koodiD50
    • CSI UniFormat II -nimikeELECTRICAL