Julkaise tuotteesi
FiberRunner® End Cap Fitting - FREC12X4YL
Panduit

FiberRunner® End Cap Fitting - FREC12X4YL

12 x 4 end cap fitting used for closing off open ends of the channel or fittings. No coupler required. Push-on installation, Yellow.

      Tekniset tiedot
      • Specifications
        Color - Yellow
        Overall Width (In.) - 13.79
        Overall Height (In.) - 5.28
        UL Listed - Yes
        Material - ABS
        Couplers Required - —
        Cover Part Number - —
        Fitting Type - End Cap
        Series Type - 12 x 4 FiberRunner Fitting
        Length (mm) - 350.4
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 1

      Tekniset tiedot
      • Yksilöity viitefiberrunner-End-Cap-Fitting-FREC12X4YL
      • TuoteperheElectrical
      • TuoteryhmäCable Trays and Horizontal Racks
      • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
      • Julkaisupäivä2011-02-07
      • Painoksen numero1
      Liittyviä
      • Ensisijainen materiaaliABS
      • Suunniteltu:Yhdysvallat
      • Valmistettu:Yhdysvallat
      Luokitus
      • BIMobject-luokkaSähköosat - Jakelu
      • Uniclass 2015 -koodiPr_65_70_11_17
      • Uniclass 2015 -kuvausCable trays
      • CSI MasterFormat 2014 -koodi27 05 36
      • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCable Trays for Communications Systems
      • OmniClass-numero23-37 11 13
      • OmniClass-nimikeCommunication Cable Trays
      • CSI UniFormat II -koodiD50
      • CSI UniFormat II -nimikeELECTRICAL